Jeklo ali nerjavno jeklo 1.4305.

Version
Jeklo je površinsko utrjeno z ogljikom, pocinkano.
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Samorezni navojni vstavki za izdelavo visoko obremenljivih, proti obrabi odpornih in vibracijsko varnih vijačnih spojev v materialih z majhno strižno trdnostjo kot npr. aluminij in aluminijeve zlitine, medenina, bron, lito železo, duroplasti in termoplasti.

Navojni vstavki so na spodnjem koncu oblikovani konično in imajo eno rezalno vrtino. Pri privijanju v sprejemno luknjo si sami zarežejo svoj sprejemni navoj. Tako je zagotovljeno absolutno varno in trdno zasidranje v sprejemnem materialu.

Notranji navoj D1 po ISO 6H.

Navojni vstavki z rezalno zarezo pri nekaterih materialih na področju rezalne zareze malce vlečejo navznoter. Tako nastane določen učinek varovanja vijakov. Če to ni zaželeno, priporočamo navojne vstavke z rezalno vrtino.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi