Navojni vstavek je iz jekla.
Version
Pasiviran.
Note
Navojni vstavki omogočajo ponovno uporabo oz. popravilo poškodovanih, natrganih in zataknjenih navojnih vrtin. Tako je mogoče tudi ponovno pridobivanje izločenih delov kakovostnih izdelkov.
Navojni vstavki so primerni za uporabo v različnih materialih, tudi za lahke kovine in lite dele.
Dov. odstopanja mer: Pri navedenih navojih velja srednji tolerančni razred,
torej 6g za navoje sornikov.
Druge mere ±0,25 mm.
Masivni navojni vstavki se uporabljajo, če je treba pri obdelovancih znova izdelati prevelike izvrtane navojne luknje ali neupoštevane vrtalne razmike.

Za tehnično navodilo glejte navodila za uporabo za navojne vstavke.
Advantages
- Preprosta in hitra vgradnja.
- Vstavek se pritrdi s klini, tako da ne more priti do vrtenja zaradi zvijanja ali vibracij.
- Poleg orodja za vgradnjo posebna orodja niso potrebna.
Drawing reference
1) aretirni klin
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi