Material, version
Navojni vstavek je iz jekla, pasiviranega.
Note
Komplet za popravila omogoča ponovno uporabo oz. popravilo poškodovanih, natrganih in zataknjenih navojnih vrtin. S tem je možno tudi ponovno pridobivanje izločenih kakovostnih izdelkov.
Navojni vstavki so primerni za uporabo v različnih materialih, tudi za lahke kovine in lite dele.
Vstavki z notranjim navojem, večjim od M6, se dobavijo s štirimi namesto z dvema aretirnima klinoma.
Dov. odstopanja mer:
Pri navedenih navojih velja srednji tolerančni razred, torej 6H za navoje matic in 6g za navoje sornikov. Druge mere ±0,25 mm.

Za tehnično navodilo glejte navodila za uporabo za navojne vstavke.
Advantages
- Preprosta in hitra vgradnja.
- Vstavek se pritrdi s klini, tako da ne more priti do vrtenja zaradi zvijanja ali vibracij.
- Poleg orodja za vgradnjo posebna orodja niso potrebna.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi