Navojni vstavki, nerjavno jeklo 1.4301.

Version
Zelena.
Note
Navojni vstavki HeliCoil®plus so nepogrešljivi pripomoček za vsako kovinsko-predelovalni obrat in vsako delavnico.
Za natrgane, zataknjene ali preveč grobo izvrtane navojne vrtine so v nekaj minutah vzpostavi začetni nazivni premer navoja.
So tehnično brezhibni in neomejeno obstojni, obstojni proti vplivom korozije in termičnim obremenitvam. Možno je tudi ponovno pridobivanje izločenih delov pri dragih proizvodih.
Visoka kakovost površin zagotavlja optimalno pot raztezanja in višjo silo prednatezanja izredno trdnih vijakov.
Navojni vstavki HeliCoil®plus so tudi izredno primerni za premične navoje v vseh delih iz lahkih kovin in ulitkih. Navodila za vgradnjo in navoje so priložena v zaboju z izdelki.

Zaboj z izdelki
Obsega navojne vstavke M5 do M12, s po tremi različnimi dolžinami navojev, spiralne svedre (samo za vstavke M5‒M10), posebne ročne navojne svedre, vgradna vretena in orodje za odstranitev čepov.

Kompleti za popravilo
Obsegajo navojne vstavke ene velikosti, s po tremi različnimi dolžinami navojev, spiralne svedre, posebne ročne navojne svedre, vgradna vretena in orodje za odstranitev čepov.
On request
Druge dimenzije navojnih vstavkov in orodja za montažo.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi