text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material

Nerjavno jeklo 1.4301.

Version
Zelena.
Note
Navojni vstavki HeliCoil®plus so nepogrešljivi pripomoček za vsako kovinsko-predelovalni obrat in vsako delavnico.
Za natrgane, zataknjene ali preveč grobo izvrtane navojne vrtine so v nekaj minutah vzpostavi začetni nazivni premer navoja.
So tehnično brezhibni in neomejeno obstojni, obstojni proti vplivom korozije in termičnim obremenitvam. Možno je tudi ponovno pridobivanje izločenih delov pri dragih proizvodih.
Visoka kakovost površin zagotavlja optimalno pot raztezanja in višjo silo prednatezanja izredno trdnih vijakov.
Navojni vstavki HeliCoil®plus so tudi izredno primerni za premične navoje v vseh delih iz lahkih kovin in ulitkih.

T je razdalja navojnega vstavka od ločilne površine in znaša od 0,25 do 0,5 koraka navoja.

Število navojev W označuje število navojev navojnega vstavka pred vgradnjo.

Kontrolni vrednosti za nevgrajene navojne vstavke sta W in D.
On request
Druge mere.
Drawing reference
1) Zatič sojemalnika
2) Zareza
3) Prerez žice
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi