Jeklo.

Nerjavno jeklo 1.4305.

Version
Jeklo je brinirano.
Svetlo nerjavno jeklo.
Vstavek je iz nerjavnega jekla.
Note
Vpenjalni obroči z zarezo z vpenjalnim ročajem obdajajo gred z enakomerno porazdelitvijo vpenjalnih sil. To privede do mersko točnega ujema in zelo velikih držalnih sil brez poškodbe gredi.

Toleranca gredi mora biti znotraj h11.
On request
Druge mere.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi