Jeklo.

Nerjavno jeklo 1.4305.

Nerjavno jeklo 1.4404.

Aluminij.

Version
Jeklo je brunirano, vijak je iz jekla 12.9.
Nerjavno jeklo je svetlo 1.4305, vijak je iz nerjavnega jekla A2-70.
Nerjavno jeklo je svetlo 1.4404, vijak je iz nerjavnega jekla A4-70.
Aluminij je svetel, vijak je iz nerjavnega jekla A2-70.
Note
Vpenjalni obroči z zarezo zunaj obdajajo gred z enakomerno porazdelitvijo vpenjalnih sil. To privede do mersko točnega ujema in zelo velikih držalnih sil brez poškodbe gredi.

Toleranca gredi mora biti znotraj h11.

Zaradi zareze na zunanji strani vpenjalnega obroča je mogoče doseči do 15 % višje vpenjalne sile kot pri izvedbi z zarezo na notranji strani. Vrtina ostane cilindrična, na ta način je omogočeno točno obdajanje gredi. Majhna neuravnoteženost.

Vpenjalni obroči iz materiala nerjavno jeklo A4 so označeni z majhno centrirno točko na zunanjem premeru.
Temperature range
-40 °C - +175 °C.
On request
Druge mere.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi