Jeklo.

Nerjavno jeklo 1.4305.

Nerjavno jeklo 1.4404.

Aluminij.

Version
Jeklo je brunirano, vijak je iz jekla 12.9.
Nerjavno jeklo je svetlo 1.4305, vijak je iz nerjavnega jekla A2-70.
Nerjavno jeklo je svetlo 1.4404, vijak je iz nerjavnega jekla A4-70.
Aluminij je svetel, vijak je iz nerjavnega jekla A2-70.
Note
Vpenjalni obroči z zarezo znotraj obdajajo gred z enakomerno porazdelitvijo vpenjalnih sil. To privede do mersko točnega ujema in zelo velikih držalnih sil brez poškodbe gredi.

Toleranca gredi mora biti znotraj h11.

Vpenjalni obroči iz materiala nerjavno jeklo A4 so označeni z majhno centrirno točko na zunanjem premeru.
Temperature range
-40 °C - +175 °C.
On request
Druge mere.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi