Jeklo.

Nerjavno jeklo 1.4305.
Version
Brinirano jeklo, vijak je iz jekla 12.9.
Svetlo nerjavno jeklo, vijak je iz nerjavnega jekla A2-70.
Note
Vpenjalni obroči z zarezo obdajajo gred z enakomerno porazdelitvijo vpenjalnih sil. To privede do mersko točnega ujema in zelo velikih držalnih sil brez poškodbe gredi.

Toleranca gredi mora biti znotraj h11.

Zaradi tehnične prestavitve so lahko vpenjalni obroči delno dostavljeni še brez zamaknjene slike vijakov (vsi vijaki so priviti od zgoraj).
Temperature range
-40 °C - +175 °C.
On request
Druge mere.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi