Opis izdelka
Tesnilni obroč iz termoplasta Hygienic DESIGN je bil razvit posebej za uporabo v kombinaciji s šesterokotnim vijakom K1647 ali šesterokotno matico K1648. Posebna pozornost je bila posvečena geometriji za optimalno čiščenje in hrapavosti površin Ra ≤ 0,8 µm.
Tesnilni obroči so izdelani iz granulata umetne mase, skladnega z EU10/2011 in FDA.
Material
Z EU10/2011 in z FDA skladen termoplast (POM).
Version
RAL5002 ‒ temno modra (POM).
Note
Tesnilni obroč, neprimeren za kislinsko čiščenje (pH vrednost < 4) in oksidante.
Temperature range
‒20 °C do +100 °C (POM).
Advantages
Material, primeren za uporabo z živili.
Geometrija za optimalno čiščenje.
Attention
Ustreznost vijačnega spoja Hygienic DESIGN mora za posamezen primer uporabe preveriti uporabnik. Tesnilni obroč je treba glede na obremenitve in zunanje vplive (temperatura, čistilni mediji, proizvodni mediji) redno pregledovati in ga po potrebi zamenjati.
Scope of delivery
Tesnilni obroč.
On request
Posebne izvedbe.
Threaded version
M4‒M16.
Accessory
Šesterokotni vijaki iz nerjavnega jekla s tesnilnim obročem K1647.
Šesterokotne matice iz nerjavnega jekla s tesnilnim obročem K1648.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi