Ležajno ohišje je iz jekla.
Version
briniran.
Note
Ojačevalnik natezalne sile se praviloma uporablja v povezavi z natezalnimi ali vpenjalnimi elementi. Na podlagi integrirane ležajne enote, ki obsega aksialni iglični obod in dve aksialni ležajni plošči, je mogoče pri isti dolžini vzvoda doseči pribl. dvojno natezalno silo.
Advantages
Fiksna naležna površina obvaruje komponento.
Višja sila prednatezanja povzroči manjši pojav usedanja v navoju.

Kot natezalni ali vpenjalni elementi se lahko npr. uporabijo vpenjalni ročaji, krilati in zvezdasti ročaji, rebrasti gumbi ali vijaki s šesterokotno ali cilindrično glavo.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi