{"product":{"productId":"agid.32244","price":49.39,"name":"Nastavljiv distančnik iz nerjavnega jekla s tesnilnim obročem izvedbe Hygienic DESIGN"},"currency":"EUR"}
Material
Distančnik: nerjavno jeklo 1.4404.
Tesnilni obroč: EU10/2011 in z FDA skladen termoplast (POM).
Tesnilo stebla: 75 EPDM 295.
Tesnilni obroč: EU10/2011 in z FDA skladen termoplast (POM).
Tesnilo stebla: 75 EPDM 295.
Version
Distančnik: nepolirano nerjavno jeklo.
Tesnilni obroč: RAL5002 ‒ temno modra (POM).
Tesnilo stebla: 75 EPDM 295 – črna.
Tesnilni obroč: RAL5002 ‒ temno modra (POM).
Tesnilo stebla: 75 EPDM 295 – črna.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Opis izdelka
Distančnik Hygienic DESIGN je bil razvit posebej za uporabo na področjih predelave živil. Razdaljo med dvema sestavnima deloma je mogoče z odprtim ključem brezstopenjsko nastaviti na želeno dolžino. Posebna pozornost je bila posvečena geometriji za optimalno čiščenje in hrapavosti površin Ra ≤ 0,8 µm. Tesnilni obroč iz umetne mase, združljive z živili, je zamenljiv.
Material
Distančnik: nerjavno jeklo 1.4404.
Tesnilni obroč: EU10/2011 in z FDA skladen termoplast (POM).
Tesnilo stebla: 75 EPDM 295.
Tesnilni obroč: EU10/2011 in z FDA skladen termoplast (POM).
Tesnilo stebla: 75 EPDM 295.
Version
Distančnik: nepolirano nerjavno jeklo.
Tesnilni obroč: RAL5002 ‒ temno modra (POM).
Tesnilo stebla: 75 EPDM 295 – črna.
Tesnilni obroč: RAL5002 ‒ temno modra (POM).
Tesnilo stebla: 75 EPDM 295 – črna.
Note
V idealnem primeru mora biti kontaktna površina tesnilnega obroča ravna in pravokotna na vrtino za vijak ter imeti površinsko hrapavost Ra ≤ 0,8 µm. Tesnilni obroč, neprimeren za kislinsko čiščenje (pH vrednost < 4) in oksidante. Ustreznost distančnega tulca Hygienic DESIGN mora za posamezen primer uporabe preveriti uporabnik. Tesnilni obroč je treba glede na obremenitve in zunanje vplive (temperatura, čistilni mediji, proizvodni mediji) redno pregledovati in ga po potrebi zamenjati.
Temperature range
‒20 °C do +100 °C (POM).
Advantages
Brezstopenjsko nastavljiva razdalja.
Zamenljiv tesnilni obroč.
Za živila primerni materiali.
Geometrija za optimalno čiščenje.
Zamenljiv tesnilni obroč.
Za živila primerni materiali.
Geometrija za optimalno čiščenje.
On request
Posebne dolžine.
Drawing reference
1) Tesnilni obroč
2) Tesnilo stebla
2) Tesnilo stebla
Accessory
Tesnilni obroči K1649.
Obročni/viličasti ključi z varovalnimi nastavki K1362.
šesterokotni vijak K1647.
Obročni/viličasti ključi z varovalnimi nastavki K1362.
šesterokotni vijak K1647.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.