Opis izdelka

Samo v kombinaciji s tesnilno podložko Hygienic USIT® je mogoče zagotoviti zatesnitev brez mrtvih prostorov. Polirani vijaki imajo površinsko globino hrapavosti Ra < 0,8 µm. Poleg tega so prehodi v notranjosti izvedeni z minimalnim polmerom 3 mm, kar preprečuje prilepljenje delcev umazanije in zagotavlja lahko čiščenje.


Šestkotni vijaki z obrobo za tesnilne podložke Hygienic USIT® so zelo primerni za pritrditev na higienskih področjih in poleg tega ustrezajo pravilom skupnosti EHEDG, kar potrjuje tudi ustrezni certifikat.

Material

Nerjavno jeklo 1.4404.

Version
Polirano.
Note

Samo pri uporabi s posebej prilagojeno tesnilno podložko Hygienic USIT® K1491 je certifikat EHEDG veljaven.

On request
Posebne izvedbe.
Accessory

Tesnilna podložka Hygienic USIT® K1491.
Šestkotna krovna matica z obrobo K1493.
Natični nastavki z vstavki iz umetne mase K1361.
Obročni/odprti ključi z varovalnimi nastavkiK1362.

Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi