Oplemeniteno jeklo ali nerjavno jeklo A2.
Version
Izvedba iz jekla:
oplemeniteno do 900 N/mm², brinirano.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
oplemeniteno do 900 N/mm², svetlo.
Note
Deli z varovalom pred izgubo (enodelnim).
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi