2 Zadetkov

Opis

Material
Jeklo, nerjavno jeklo A2 ali nerjavno jeklo A4
Version
Jeklo razreda trdnosti 8, svetlo ali pocinkano.
Jeklo razreda trdnosti 10, svetlo ali pocinkano.
Jeklo razreda trdnosti 12, svetlo.
Nerjavno jeklo A2-70, svetlo.
Nerjavno jeklo A4-70, svetlo.
Note
Razred trdnosti matice naj bo vedno enak ali višji od razreda trdnosti vijaka. To pomeni, da k vijaku razreda trdnosti 8.8 spada matica razreda trdnosti 8 (ali več, nikoli pa nižjega razreda).
V preglednici so upodobljene največje višine matic V maks.
On request
Velikosti ključev po DIN ISO 272.

Druge stranke so kupile tudi