Opis izdelka
Samo v kombinaciji s tesnilno podložko Hygienic USIT® je mogoče zagotoviti zatesnitev brez mrtvih prostorov. Polirani vijaki imajo površinsko globino hrapavosti Ra < 0,8 µm. Poleg tega so prehodi v notranjosti izvedeni s kotom > 135°, kar zmanjšuje prilepljenje delcev umazanije in zagotavlja lahko čiščenje.

Šestkotni vijaki z nizko glavo za tesnilne podložke Hygienic USIT® so zelo primerni za pritrditev na higienskih področjih in poleg tega ustrezajo pravilom skupnosti EHEDG, kar potrjuje tudi ustrezni certifikat.
Material

Nerjavno jeklo 1.4404.

Version
Polirano.
Note

Samo pri uporabi s posebej prilagojeno tesnilno podložko Hygienic USIT® K1491 je certifikat EHEDG veljaven.

Accessory
Tesnilna podložka Hygienic USIT® K1491.
Šesterokotna krovna matica z obrobo K1493.
Nasadni ključi s plastičnimi vložki K1361.
Obročni/viličasti ključi z varovalnimi nastavki K1362.
Univerzalne klešče s finimi čeljustmi K2242.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi