Jeklo, nerjavno jeklo A2 ali nerjavno jeklo A4
Version
Jeklo galvansko pocinkano.
Nerjavno jeklo A2, svetlo.
Nerjavno jeklo A4, svetlo.
Note
Pri privijanju matice na navoj obroč iz umetne mase plastično in elastično spremeni obliko. Elastični delež povzroči radialno delujoče zavarovanje na podlagi toge pritrditve, ki preprečuje odvijanje matice.

Varovalo iz umetne mase lahko učinkuje le, če je šesterokotna matica povsem nameščena na vijačnem spoju. Dolžino vijaka je treba izbrati tako, da najmanj dva zavoja navoja štrlita iz matice.

Zaradi plastične spremembe oblike varovala iz umetne mase je to šesterokotno matico dovoljeno uporabiti le enkrat.

V preglednici so upodobljene največje višine matic V maks.

M4 v skladu z DIN EN ISO 7040.
Temperature range
‒50 °C do +120 °C.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi