Jeklo.

Nerjavno jeklo 1.4305.

Version
Brinirano jeklo, vijak je iz jekla 12.9.
Svetlo nerjavno jeklo, vijak je iz nerjavnega jekla A2-70.
Note
Vpenjalni obroči z navojem obdajajo nasprotni kos z enakomerno porazdelitvijo vpenjalnih sil.
Vpenjalne obroče je mogoče uporabljati v povezavi z navojem sornikov po razredu tolerance navojev 6g.
Temperature range
-40 °C - +175 °C.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi