{"product":{"productId":"agid.1662","price":1.18,"name":"nastavljalni obroči, DIN 705, nerjavno jeklo"},"currency":"EUR"}
Material
Obroček iz nerjavnega jekla 1.4305.
Navojni zatič iz nerjavnega jekla A2.
Navojni zatič iz nerjavnega jekla A2.
Version
Nastavljalni obroč in navojno pero sta svetla.
Prikaži več
Prikaži manj
nastavljalni obroči, DIN 705, nerjavno jeklo, oblika A, zareza
od
1,22 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
nastavljalni obroči, DIN 705, nerjavno jeklo, oblika E, notranji šesterokotnik
od
1,18 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
Obroček iz nerjavnega jekla 1.4305.
Navojni zatič iz nerjavnega jekla A2.
Navojni zatič iz nerjavnega jekla A2.
Version
Nastavljalni obroč in navojno pero sta svetla.
Note
Oblika A: z navojnim zatičem DIN 553 (zareza)
Oblika E: z navojnim zatičem DIN EN ISO 4027 (notranji šesterokotnik)
Navedene tolerance veljajo v skladu z DIN 705 za svetle nastavljalne obroče. Pri pocinkanih nastavljalnih obročih toleranc ni mogoče zagotavljati. Vendar to ne vpliva na delovanje.
Oblika E: z navojnim zatičem DIN EN ISO 4027 (notranji šesterokotnik)
Navedene tolerance veljajo v skladu z DIN 705 za svetle nastavljalne obroče. Pri pocinkanih nastavljalnih obročih toleranc ni mogoče zagotavljati. Vendar to ne vpliva na delovanje.
Drawing reference
1) drugi navojni zatič od D1 ≥ 75