Jeklo 1.0718.

Nerjavno jeklo 1.4305.
Version
Brinirano jeklo, vijak je iz jekla 12.9.
Svetlo nerjavno jeklo, vijak je iz nerjavnega jekla A2-70.
Note
Vpenjalni obroči z zarezo znotraj obdajajo gred z enakomerno porazdelitvijo vpenjalnih sil. To privede do mersko točnega ujema in zelo velikih držalnih sil brez poškodbe gredi.

Toleranca gredi mora biti znotraj h11.
Temperature range
-40 °C - +175 °C.
On request
Druge mere.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi