Ohišje je iz cinkove tlačne litine.
Vrtljivi gumb je iz termoplastičnega PA (poliamida).
Natezalna zatiča in klin so iz nerjavnega jekla.
Pritisni element je iz POM.
Version
Ohišje je kromirano.
Vrtljivi gumb je črn, ojačan s steklenimi kroglicami.
Note
Drsna vpenjala za podolgovate luknje se vtaknejo v zgornjo ploščo s podolgovato luknjo širine 10 mm, potem pa se pritrdijo na spodnji plošči. Pri vgradnji komponente mora biti vrtljivi gumb na položaju izklopa „OFF“. Drsna vpenjala se uporabljajo za precizijske plošče debeline 3 mm ali 6 mm. Za druge debeline je treba uporabiti podložne plošče K1071.
S sprožitvijo vrtljivega gumba se v spodnjem delu drsnega vpenjala vgrajena napenjalna zatiča na podlagi vzmeti povlečeta skupaj in potisneta navzdol. Napenjalna zatiča pritiskata na površino in vpenjata drsno vpenjalo. Dva vzmetna pritisna elementa dvigneta drsno vpenjalo na položaj ”ON” in služita za lažje premikanje.
Function principle
Drsna vpenjala je mogoče uporabljati na 2 različna načina obratovanja.

Način obratovanja 1:
Drsna vpenjala so pomična.
Če je drsno vpenjalo privito na priključni element, ga je mogoče pomikati po fiksirani plošči s podolgovato luknjo.

Način obratovanja 2:
Drsna vpenjala so fiksirana.
Če je drsno vpenjalo neposredno privito (pritrjeno) na plošči, je ploščo s podolgovato luknjo mogoče pomikati.
Drawing reference
1) vzmetni pritisni elementi (2x)
2) posneti rob ~0,3
Accessory
Podložne plošče K1071.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi