text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Opis izdelka
Tlačna vpenjala so priročen, preprost in hiter način za pritrditev ali sprostitev mehanskih delov, kot so ploske palice ali gredi. Idealni so za uporabe v strojništvu in proizvodnji, kjer je pogosto potrebno večkratno rokovanje. Tlačna vpenjala je mogoče enostavno montirati in omogočajo natančno prilagoditev in zanesljiv oprijem.
Material
Ohišje, sornik in diamantni gripper iz nerjavnega jekla.
Vzvod iz nerjavnega jekla ali termoplasta PA (poliamid).
Version
Ohišje in sorniki so svetli.
Diamantni gripper, galvaniziran.
Vzvod PA, ojačan s steklenimi vlakni, oranžen ali črn.
Vzvod iz nerjavnega jekla, svetel.
Note
Fiksirni vijaki M2 ali M3 iz inoksa so priloženi.

Temeljito razmastite vse kontaktne površine.
Ne premikajte zataknjene palice ali gredi.
Upoštevajte priporočeno območje vpenjanja (5,9–6,3 mm).
Preveliki udarci ali vibracije lahko povzročijo, da se vpet predmet premakne.
Method of operation
Zagotovite, da je tlačno vpenjalo v nevpetem položaju. Plosko palico ali gred premaknite v nevpet položaj. Vzvod obrnite za 90°. Ob popolnem vpetju so označevalne črte poravnane in zasliši se klik.
Drawing reference
1) Možnost montaže 1 za ploske palice
2) Možnost montaže 2 za gredi
3) Možnost montaže 3 za sploščene gredi
4) Vpet položaj
5) Nevpet položaj
6) Premer poglobitve za različice z diamantno površino
7) Primerno za fiksirne vijake (šesterokotne) M2/M3
8) H4 = Priporočeno območje vpenjanja (vpenjalni hod 5,8 – 6,5)
9) Najmanjše mere za montažo tlačnih vpenjal
10) Ploščato jeklo
11) H6 = Debelina ploščatega jekla (0 – 0,2), določi stranka
12) Gred
13) Premer za vpenjalni obroč: premer gredi +0,1 +0,2
14) D5 = premer gredi (priporočena toleranca: f8, g6 ,h5-h9), določi stranka
15) Sploščena gred
Accessory
Aluminijasti vpenjalni obroči za tlačno vpenjalo K2552.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi