Material
Oplemeniteno jeklo.
Version
Funkcijske površine so utrjene in brušene.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Oplemeniteno jeklo.
Version
Funkcijske površine so utrjene in brušene.
Note
Vpenjalne module UNILOCK je mogoče vgraditi v strojne mize, v priprave (plošče, kocke, stolpe itd.) z ali brez presežka in v vseh položajih. Pnevmatsko upravljanje vpenjalnih modulov lahko poteka posamezno ali skupno.
Tako je mogoče individualno vzpostaviti vpenjalni sistem z ničelno točko.
Na podlagi modularne sestave je mogoče število in razdaljo vpenjalnih modulov optimalno prilagoditi nalogi vpenjanja. Časi opremljanja se bistveno skrajšajo, tako pa se podaljšajo časi delovanja strojev.
Na podlagi kompaktne izvedbe ploskih vpenjalnih drsnikov se doseže zelo nizka višina nadgradnje vpenjalnih modulov.
Visoke vpenjalne sile ustvarja integrirani vzmetni sklop (enota je vpeta brez tlaka).
Postopek sproščanja poteka pnevmatsko.
Tudi pri upadu tlaka ali nihanjih oskrbe s stisnjenim zrakom se polna uvlečna sila ohrani.
Vsi vpenjalni moduli standardno vsebujejo funkcijo Turbo. S kratkim zračnim impulzom na zračnem priključku „Turbo“ se normalna uvlečna sila, ki jo vzmeti dosežejo, še bolj izrazito poveča. To pomeni, da je vpenjalne module mogoče zelo dobro uporabljati tudi pri težkem odrezovanju.
Uporaba funkcije turbo se priporoča za maksimalno uvlečno silo.
Z vpenjalnimi sorniki UNILOCK v povezavi s fiksirnimi vijaki M10, M12, M16 so možne naslednje držalne sile:
- držalna sila (M10) 35.000 N
- držalna sila (M12) 50.000 N
- držalna sila (M16) 75.000 N
Držalna sila z vijakom s cilindrično glavo DIN EN ISO 4762 –12.9.
Vpenjalne sornike se sme vpeti samo v povezavi z nameščeno menjalno enoto v vpenjalnem modulu.
Stalna velikost vpenjalnih sornikov pri vseh vpenjalnih modulih in združljivost s 5-osnim modulnim vpenjalnim sistemom 80 zagotavljata številne kombinacije možnosti uporabe.
Vpenjalni moduli ERGO so dobavljivi z in brez varovala pred vrtenjem.
Tako je mogoče individualno vzpostaviti vpenjalni sistem z ničelno točko.
Na podlagi modularne sestave je mogoče število in razdaljo vpenjalnih modulov optimalno prilagoditi nalogi vpenjanja. Časi opremljanja se bistveno skrajšajo, tako pa se podaljšajo časi delovanja strojev.
Na podlagi kompaktne izvedbe ploskih vpenjalnih drsnikov se doseže zelo nizka višina nadgradnje vpenjalnih modulov.
Visoke vpenjalne sile ustvarja integrirani vzmetni sklop (enota je vpeta brez tlaka).
Postopek sproščanja poteka pnevmatsko.
Tudi pri upadu tlaka ali nihanjih oskrbe s stisnjenim zrakom se polna uvlečna sila ohrani.
Vsi vpenjalni moduli standardno vsebujejo funkcijo Turbo. S kratkim zračnim impulzom na zračnem priključku „Turbo“ se normalna uvlečna sila, ki jo vzmeti dosežejo, še bolj izrazito poveča. To pomeni, da je vpenjalne module mogoče zelo dobro uporabljati tudi pri težkem odrezovanju.
Uporaba funkcije turbo se priporoča za maksimalno uvlečno silo.
Z vpenjalnimi sorniki UNILOCK v povezavi s fiksirnimi vijaki M10, M12, M16 so možne naslednje držalne sile:
- držalna sila (M10) 35.000 N
- držalna sila (M12) 50.000 N
- držalna sila (M16) 75.000 N
Držalna sila z vijakom s cilindrično glavo DIN EN ISO 4762 –12.9.
Vpenjalne sornike se sme vpeti samo v povezavi z nameščeno menjalno enoto v vpenjalnem modulu.
Stalna velikost vpenjalnih sornikov pri vseh vpenjalnih modulih in združljivost s 5-osnim modulnim vpenjalnim sistemom 80 zagotavljata številne kombinacije možnosti uporabe.
Vpenjalni moduli ERGO so dobavljivi z in brez varovala pred vrtenjem.
Technical Data
- Uvlečna sila s funkcijo Turbo 18 kN.
- Sistemski tlak: 6 bar, naoljen zrak.
- Točnost ponovitev ≤0,005 mm.
- Temperaturno območje 5 °C do 60 °C.
- Opcijski priključek za zrak za čiščenje.
- Sistemski tlak: 6 bar, naoljen zrak.
- Točnost ponovitev ≤0,005 mm.
- Temperaturno območje 5 °C do 60 °C.
- Opcijski priključek za zrak za čiščenje.
Advantages
- Kompaktna ploska izvedba s ploskim drsnikom.
- Funkcija Turbo standardno.
- Točnost ponovitev ≤0,005 mm.
- Pozicioniranje s kratkimi konusi.
- Visoke uvlečne sile.
- Optimizacija časa opremljanja.
- Funkcija Turbo standardno.
- Točnost ponovitev ≤0,005 mm.
- Pozicioniranje s kratkimi konusi.
- Visoke uvlečne sile.
- Optimizacija časa opremljanja.
Scope of delivery
1x vpenjalni modul.
1x okroglo tesnilo Ø95x1,5.
2x okroglo tesnilo Ø8x2 za dovod medijev.
6x pritrdilni vijak.
6x pokrovček za pritrdilne vijake.
1x okroglo tesnilo Ø95x1,5.
2x okroglo tesnilo Ø8x2 za dovod medijev.
6x pritrdilni vijak.
6x pokrovček za pritrdilne vijake.
Attention
Priporočilo za nazivno širino gibke cevi:
- Do štirje vpenjalni moduli nazivna širina gibke cevi 6 mm.
- Od pet vpenjalnih modulov nazivne širine gibke cevi 8 mm.
- Do štirje vpenjalni moduli nazivna širina gibke cevi 6 mm.
- Od pet vpenjalnih modulov nazivne širine gibke cevi 8 mm.
Function principle
Vpenjalne module je mogoče po želji priključiti s priključki na osnovno ploščo ali pa z navojnim priključkom neposredno na vpenjalni modul.
Za zagotavljanje delovanja vpenjalnih drsnikov je treba odzračevanje zgornjega prostora bata izvesti z zračnim priključkom „Turbo“.
To je mogoče izvesti na štiri možne načine:
1) Priključitev in uporaba funkcije Turbo v osnovni plošči poleg priključka „Odpreti“. Na ta način je mogoče po potrebi tudi s kratkim zračnim impulzom naknadno napeti vpenjalni modul. (priporočeno)
2) Preprosta vrtina za izpust zraka v osnovni plošči, ki je povezana s priključkom Turbo. Za zapiranje vrtine proti umazaniji ni dovoljeno uporabiti priključka z zaporno funkcijo, temveč je treba uporabiti odzračevalni vijak.
3) V tretjem primeru je treba prostor bata odzračiti z vrtino, ki je pod osnovno ploščo povezana s prečnim utorom. Vrtina mora imeti stik s priključkom Turbo, da odzračevanje lahko poteka.
4) Pri stranskem upravljanju vpenjalnega modula je treba na tem mestu ravno tako uporabiti odzračevalni vijak.
Za zagotavljanje delovanja vpenjalnih drsnikov je treba odzračevanje zgornjega prostora bata izvesti z zračnim priključkom „Turbo“.
To je mogoče izvesti na štiri možne načine:
1) Priključitev in uporaba funkcije Turbo v osnovni plošči poleg priključka „Odpreti“. Na ta način je mogoče po potrebi tudi s kratkim zračnim impulzom naknadno napeti vpenjalni modul. (priporočeno)
2) Preprosta vrtina za izpust zraka v osnovni plošči, ki je povezana s priključkom Turbo. Za zapiranje vrtine proti umazaniji ni dovoljeno uporabiti priključka z zaporno funkcijo, temveč je treba uporabiti odzračevalni vijak.
3) V tretjem primeru je treba prostor bata odzračiti z vrtino, ki je pod osnovno ploščo povezana s prečnim utorom. Vrtina mora imeti stik s priključkom Turbo, da odzračevanje lahko poteka.
4) Pri stranskem upravljanju vpenjalnega modula je treba na tem mestu ravno tako uporabiti odzračevalni vijak.
Drawing reference
a) priključek brez cevi na spodnji strani (odpiranje)
Okroglo tesnilo Ø 8 x 2
b) priključek brez cevi na spodnji strani (turbo)
Okroglo tesnilo Ø 8 x 2
c) rob za centriranje
d) odzračevanje
f) stranski priključek G 1/8 (sprožanje z odpiranjem)
g) stranski priključek G 1/8 (Turbo)
Priključki vpenjalnih modulov so označeni s puščicami na zunanjem premeru.
Okroglo tesnilo Ø 8 x 2
b) priključek brez cevi na spodnji strani (turbo)
Okroglo tesnilo Ø 8 x 2
c) rob za centriranje
d) odzračevanje
f) stranski priključek G 1/8 (sprožanje z odpiranjem)
g) stranski priključek G 1/8 (Turbo)
Priključki vpenjalnih modulov so označeni s puščicami na zunanjem premeru.
Accessory
Vpenjalni sornik K0967.
Zaščitni sornik za vpenjalne module K1010.
Pokrov za vpenjalne module K1010.
Zaščitni sornik za vpenjalne module K1010.
Pokrov za vpenjalne module K1010.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.