text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material
Oplemeniteno jeklo.
Version
Glavni element je briniran.
Note
Vpenjalne spone UNILOCK se uporabljajo za hitro pritrditev vpenjalnih postaj na vseh običajnih strojnih mizah.
Vpenjalne spone je mogoče namestiti ob strani vpenjalnih postaj ali na štirih zaobljenih kotih.
Advantages
Hitra pritrditev vpenjalnih postaj UNILOCK s prilagojenimi vpenjalnimi sponami.
Prehodne pritrdilne vrtine skozi vpenjalne postaje niso potrebne.
Na podlagi ploske izvedbe ni motečih robov.
Zaradi zaprte oblike vpenjalne spone ni nalaganja odrezkov.
Priloženi pokrov za glave vijakov preprečuje kopičenje odrezkov in hladilnega maziva.
Scope of delivery
Vpenjalna spona
Pokrov za glave vijakov z notranjim šesterokotnikom
Vijak s cilindrično glavo
Matica za element za T-utor (M12 = širina utora 14 mm; M16 = širina utora 18 mm)
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi