text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material
Iz zelo trdnega aluminija.
Note
Menjalne palete so posebej primerne za hitro menjavanje priprav na vpenjalnih ploščah z ničlo točko.
Obojestransko brušen, ključna mera standardnega vpenjalnega sornika je 200 mm. Komplet z vpenjalnim sornikom in ročaji.
On request
Druge ključne mere in posebne velikosti.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi