Material
Oplemeniteno jeklo.
Version
Funkcijske površine so utrjene in brušene.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Oplemeniteno jeklo.
Version
Funkcijske površine so utrjene in brušene.
Note
Ročni vpenjalni moduli UNILOCK se lahko prilagodijo neposredno za strojne mize s sistemom luknjaste rastrske plošče ali strojne mize v izvedbi s T-utorom ter za rastrske palete z rastrsko razdaljo 50 mm sistemske velikosti M12/M16.
Ročni vpenjalni modul UNILOCK H 50 je posebej primeren za stroje z manjšo potjo pomika Z. Na podlagi nizke višine ročnega vpenjalnega modula je mogoče optimalno izkoristiti pot pomika Z.
Ročni vpenjalni modul H 50 UNILOCK je mogoče vgraditi v vseh položajih.
Z vpenjalnimi sorniki UNILOCK v povezavi s pritrdilnimi vijaki M10, M12, M16 so možne naslednje držalne sile:
- držalna sila (M10) 35.000 N
- držalna sila (M12) 50.000 N
- držalna sila (M16) 75.000 N
Držalna sila z vijakom s cilindrično glavo po DIN EN ISO 4762 – 12.9
Vpenjalne sornike se sme vpeti samo v povezavi z nameščeno menjalno enoto v vpenjalnem modulu.
Ročne vpenjalne module UNILOCK lahko pritrdite z vijaki s cilindrično glavo M12 ali M16 DIN EN ISO 4762 – 10.9.
Glede na velikost navoja je treba za pritrditev uporabiti ustrezne priložene podložke.
Ročne vpenjalne module UNILOCK lahko pozicionirate z dvema nastavitvenima izvrtinama D1 ali s sredinsko nastavitveno izvrtino D.
Poleg tega imajo ročni vpenjalni moduli UNILOCK dve izvrtini za pozicioniranje B1 za nastavitev menjalnih naprav na kontaktni površini.
Ročni vpenjalni modul UNILOCK H 50 je posebej primeren za stroje z manjšo potjo pomika Z. Na podlagi nizke višine ročnega vpenjalnega modula je mogoče optimalno izkoristiti pot pomika Z.
Ročni vpenjalni modul H 50 UNILOCK je mogoče vgraditi v vseh položajih.
Z vpenjalnimi sorniki UNILOCK v povezavi s pritrdilnimi vijaki M10, M12, M16 so možne naslednje držalne sile:
- držalna sila (M10) 35.000 N
- držalna sila (M12) 50.000 N
- držalna sila (M16) 75.000 N
Držalna sila z vijakom s cilindrično glavo po DIN EN ISO 4762 – 12.9
Vpenjalne sornike se sme vpeti samo v povezavi z nameščeno menjalno enoto v vpenjalnem modulu.
Ročne vpenjalne module UNILOCK lahko pritrdite z vijaki s cilindrično glavo M12 ali M16 DIN EN ISO 4762 – 10.9.
Glede na velikost navoja je treba za pritrditev uporabiti ustrezne priložene podložke.
Ročne vpenjalne module UNILOCK lahko pozicionirate z dvema nastavitvenima izvrtinama D1 ali s sredinsko nastavitveno izvrtino D.
Poleg tega imajo ročni vpenjalni moduli UNILOCK dve izvrtini za pozicioniranje B1 za nastavitev menjalnih naprav na kontaktni površini.
Technical Data
Maks. prožilni moment: 15 Nm.
Maks. uvlečna sila: 15 Nm.
Točnost ponovitev ≤0,005 mm
Maks. uvlečna sila: 15 Nm.
Točnost ponovitev ≤0,005 mm
Scope of delivery
1 kos, ročni vpenjalni modul.
2 kosa, podložka – primerna za M12.
2 kosa, podložka – primerna za M16.
2 kosa, podložka – primerna za M12.
2 kosa, podložka – primerna za M16.
Accessory
Prilagoditvena puša K3019.201516.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.