Material
Aluminij.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Aluminij.
Note
Paletna spojka za vpenjalni modul UNILOCK EGM 110-75 služi kot vmesnik med vpenjalno paleto in vpenjalnim modulom pri robotski avtomatizaciji. Na podlagi kompaktne izvedbe paletne spojke je mogoče nalaganje palete v izredni bližini strojne mize.
Paletno spojko uvleče vpenjalni modul na robotu preko vpenjalnega sornika UNILOCK. Varovalo proti vrtenju okrog srednje vzdolžne osi poteka s pomočjo valjastega zatiča na čelni strani paletne spojke.
Paletno spojko uvleče vpenjalni modul na robotu preko vpenjalnega sornika UNILOCK. Varovalo proti vrtenju okrog srednje vzdolžne osi poteka s pomočjo valjastega zatiča na čelni strani paletne spojke.
Assembly
Pri montaži paletne spojke je treba upoštevati maksimalni navor pritrdilnih vijakov.
Pritezni navor za pritrdilne vijake po DIN EN ISO 4762 M12 10.9: 92 Nm.
Pritezni navor za pritrdilne vijake po DIN EN ISO 4762 M12 10.9: 92 Nm.
Advantages
- Kompaktna izvedba.
- Majhna teža.
- Pozicioniranje s kratkimi konusi.
- Majhna teža.
- Pozicioniranje s kratkimi konusi.
Scope of delivery
- 1x paletna spojka z vpenjalnim sornikom.
- 4x pritrdilni vijak po DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
- 4x pritrdilni vijak po DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
Accessory
Vpenjalni modul UNILOCK EGM 110-75 (K1973).
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.