text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material
Pozicionirni cilinder je iz oplemenitenega jekla.
Kroglice so iz jekla za valjčne ležaje.
Version
Pozicionirni cilinder je oplemeniten, briniran.
Kroglice so utrjene, svetle.
Note
Z zategovanjem premičnega vijaka (D2) se srednja kroglica potisne navzdol in in pri tem tri pritrdilne kroglice potisne navzven, kjer se vpnejo v sprejemni puši.
S tem sistemom za preprosto uporabo se časi opremljanja strojev skrajšajo za do dvanajstkrat v primerjavi z običajnimi metodami.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi