Utrjeno jeklo.
Version
Funkcijske površine so površinsko utrjene in brušene.
Note
Vpenjalne module UNILOCK je mogoče vgraditi v strojne mize, priprave (plošče, kocke, stolpe itd.) z ali brez presežka na vseh položajih.
Vpenjalni moduli UNILOCK ASM 99 so posebej primerni za tesne notranje mere. Ker pri vpenjalnem modulu UNILOCK ASM 99 gre za nadgradni modul, se z vpenjalnim modulom doseže nadgradna višina 56 mm. Vpenjalne module je tudi mogoče v celoti poglobljeno vstaviti in montirati v ploščo priprave ali v strojno mizo. Z integrirano funkcijo poizvedbe je mogoče ugotavljati „odprtost“ položaja vpenjalnega drsnika.
Pnevmatsko upravljanje vpenjalnih modulov se lahko izvede posamezno ali skupno.
Tako je mogoče individualno vzpostaviti vpenjalni sistem z ničelno točko.
Na podlagi modularne sestave je mogoče število in razdaljo vpenjalnih modulov optimalno prilagoditi nalogi vpenjanja. Časi opremljanja se bistveno skrajšajo, tako pa se podaljšajo časi delovanja strojev.

Visoke vpenjalne sile ustvarja integrirani vzmetni sklop (enota je vpeta brez tlaka).
Postopek sproščanja poteka pnevmatsko.
Tudi pri upadu tlaka ali nihanjih oskrbe s stisnjenim zrakom se polna uvlečna sila ohrani.

Vsi vpenjalni moduli standardno vsebujejo funkcijo Turbo. S kratkim zračnim impulzom na zračnem priključku „Turbo“ se normalna uvlečna sila, ki jo vzmeti dosežejo, še bolj izrazito poveča. To pomeni, da je vpenjalne module mogoče zelo dobro uporabljati tudi pri težkem odrezovanju.

Uporaba funkcije Turbo se priporoča za maksimalno uvlečno silo.

Z vpenjalnimi sorniki UNILOCK v povezavi s pritrdilnimi vijaki M10, M12, M16 so možne naslednje držalne sile:
- držalna sila (M10) 35.000 N
- držalna sila (M12) 50.000 N
- držalna sila (M16) 75.000 N
Držalna sila z vijakom s cilindrično glavo po DIN EN ISO 4762 – 12.9

Vpenjalne sornike se sme vpeti samo v povezavi z nameščeno menjalno enoto v vpenjalnem modulu.

Stalna velikost vpenjalnih sornikov pri vseh vpenjalnih modulih in združljivost s 5-osnim modulnim vpenjalnim sistemom 80 zagotavljata številne kombinacije možnosti uporabe.
Technical Data
- Uvlečna sila s funkcijo Turbo je 18 kN.
- Sistemski tlak: 6 bar, naoljen zrak.
- Točnost ponovitev ≤ 0,005 mm.
- Temperaturno območje 5 °C do 60 °C.
Assembly
Glejte vgradno konturo.
Advantages
- Kompaktna izvedba.
- Primerni za tesne notranje mere.
- Funkcija poizvedbe po „odprtosti“ položaja vpenjalnega drsnika.
- Funkcija Turbo standardno.
- Točnost ponovitev ≤ 0,005 mm.
- Pozicioniranje s kratkimi konusi.
- Visoke uvlečne sile.
- Optimizacija časa opremljanja.
Scope of delivery
- 1x vpenjalni modul.
- 2x O-obroč Ø 4,5 x 1,50 za dovajanje medijev.
- 1x O-Ring Ø 4,5 x 1,50 za funkcijo poizvedbe.
- 6x pritrdilni vijak.
- 6x pokrovček za pritrdilne vijake.
Attention
Priporočilo za nazivno širino gibke cevi:
- Do štirje vpenjalni moduli z nazivno širino gibke cevi 6 mm.
- Od pet vpenjalnih modulov nazivna širina gibke cevi 8 mm.
Function principle
Vpenjalne module je mogoče s pomočjo priključkov na osnovni plošči ali na navojnem priključku priključiti neposredno na vpenjalni modul.

Za zagotavljanje delovanja vpenjalnih drsnikov je treba odzračevanje zgornjega prostora bata izvesti z zračnim priključkom „Turbo“.

Tukaj obstajajo štirje možni načini:

1) Priključitev in uporaba funkcije Turbo v osnovni plošči poleg priključka „Odpreti“. Na ta način je mogoče po potrebi s kratkim zračnim impulzom naknadno napeti vpenjalni modul. (priporočeno)
2) Preprosta vrtina za izpust zraka v osnovni plošči, ki je povezana s priključkom Turbo. Za zapiranje izvrtine proti umazaniji ni dovoljeno uporabiti priključka z zaporno funkcijo, temveč je treba uporabiti odzračevalni vijak.
3) V tretjem primeru je treba prostor bata odzračiti z vrtino, ki je pod osnovno ploščo povezana s prečnim utorom. Vrtina mora imeti stik s priključkom Turbo, da odzračevanje lahko poteka.
4) Pri stranskem upravljanju vpenjalnega modula je treba na tem mestu uporabiti odzračevalni vijak.
Drawing reference
1) Vgradna kontura:
vpenjalni modul kot nadgradni modul
2) Vgradna kontura:
vpenjalni modul kot vgradni modul

a) priključek brez cevi na spodnji strani (odpiranje)
b) priključek brez cevi na spodnji strani (turbo)
c) rob za centriranje
d) odzračevanje
e) priključek brez cevi na spodnji strani (nadzor zastojnega tlaka/položajev vpenjalnega drsnika odprt), 2 bara, 15 l/min
f) stranski priključek M5 (sprožanje z odpiranjem)
g) stranski priključek M5 (turbo)

Priključki vpenjalnih modulov so označeni s puščicami na zunanjem premeru.
Accessory
- Vpenjalni sornik UNILOCK K0967, K1471, K1974, K1975.
- UNILOCK zaščitni sornik za vpenjalne module K1010.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi