Vpenjalni modul je iz oplemenitenega jekla.
Osnovna plošča je iz jekla 1.1730.
Version
Funkcijske površine vpenjalnega modula so utrjene in brušene.
Osnovna plošča je obojestransko brušena.
Note
Že zgrajene postaje za večkratno vpenjanje z integriranimi vpenjalnimi moduli UNILOCK ERGO 138. Vpenjalne postaje se pritrdijo na strojni mizi z vpenjalnimi objemkami ali z neposrednim privitjem na strojno mizo.
Običajne sheme vrtanja na hrbtni strani za pritrditev so že centrirane.
Z referenčnimi vrtinami 14H7 je mogoče vpenjalne postaje poravnati.
Vpenjalni moduli se sprožijo centralno s pomočjo pnevmatskega priključka.
Visoke natezalne sile ustvarja integrirani vzmetni paket (enota je vpeta brez tlaka).
Postopek sproščanja poteka pnevmatsko.

Z vpenjalnimi sorniki UNILOCK v povezavi s pritrdilnimi vijaki M10, M12, M16 so možne naslednje držalne sile:
- držalna sila (M10) 35.000 N/modul
- držalna sila (M12) 50.000 N/modul
- držalna sila (M16) 75.000 N/modul
Držalna sila z vijakom s cilindrično glavo po DIN EN ISO 4762 – 12.9

Vpenjalne sornike se sme vpeti samo v povezavi z nameščeno menjalno enoto v vpenjalnem modulu.
Technical Data
- Uvlečna sila s funkcijo Turbo 18 kN/modul.
- Odpiralni tlak: 6 bar, naoljeni zrak.
- Tlak funkcije Turbo: 6 bar.
- Zračni priključek: G1/4
- Točnost ponovitev ≤ 0,005 mm
- Referenčne izvrtine 14H7 za poravnavo vpenjalne plošče.
On request
Vpenjalna postaja s posebnimi merami.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi