{"product":{"productId":"agid.35258","price":2939,"name":"Povišanja vpenjalnega modula UNILOCK ESM 138-C"},"currency":"EUR"}
Material
Glavni element je iz orodnega jekla.Vpenjalni modul je iz utrjenega jekla.
Version
Funkcijske površine vpenjalnega modula so površinsko utrjene in brušene.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Opis izdelka
Razširitve modulov je mogoče namestiti na vpenjalne module UNILOCK prek dveh vmesnikov za menjavo ničelne točke. Namestitev je možna z razmikom 200 mm med dvema vpenjalnima moduloma. Razširitve modulov zagotavljajo hitro in ponovljivo menjavo vpenjalnih elementov ali obdelovancev v strojnici. Vpenjalni sistemi omogočajo optimalen dostop za obdelavo obdelovancev prek dvignjenih ali kotnih vmesnikov za menjavo. Poleg tega uporaba modularnih višin zagotavlja centralno poravnavo v strojnici.
Obdelava na več straneh je mogoča z usmerjenim pozicioniranjem vpenjalnega položaja.
Obdelava na več straneh je mogoča z usmerjenim pozicioniranjem vpenjalnega položaja.
Material
Glavni element je iz orodnega jekla.Vpenjalni modul je iz utrjenega jekla.
Version
Funkcijske površine vpenjalnega modula so površinsko utrjene in brušene.
Note
Visoke natezalne sile ustvarja integrirani vzmetni paket (enota je vpeta brez tlaka).
Postopek sproščanja poteka pnevmatsko.
Tudi pri upadu tlaka ali nihanjih oskrbe s stisnjenim zrakom se polna uvlečna sila ohrani.
Vsi vpenjalni moduli standardno vsebujejo funkcijo Turbo. S kratkim zračnim impulzom na zračnem priključku „Turbo“ se normalna uvlečna sila, ki jo vzmeti dosežejo, še bolj izrazito poveča. To pomeni, da je vpenjalne module mogoče zelo dobro uporabljati tudi pri težkem odrezovanju.
Uporaba funkcije Turbo se priporoča za maksimalno uvlečno silo.
Z vpenjalnimi sorniki UNILOCK v povezavi s pritrdilnimi vijaki M10, M12, M16 so možne naslednje držalne sile:
- držalna sila (M10) 35.000 N
- držalna sila (M12) 50.000 N
- držalna sila (M16) 75.000 N
Držalna sila z vijakom s cilindrično glavo po DIN EN ISO 4762 – 12.9
Vpenjalne sornike se sme vpeti samo v povezavi z nameščeno menjalno enoto v vpenjalnem modulu.
Stalna velikost vpenjalnih sornikov pri vseh vpenjalnih modulih in združljivost s 5-osnim modulnim vpenjalnim sistemom 80 zagotavljata številne možnosti uporabe.
Postopek sproščanja poteka pnevmatsko.
Tudi pri upadu tlaka ali nihanjih oskrbe s stisnjenim zrakom se polna uvlečna sila ohrani.
Vsi vpenjalni moduli standardno vsebujejo funkcijo Turbo. S kratkim zračnim impulzom na zračnem priključku „Turbo“ se normalna uvlečna sila, ki jo vzmeti dosežejo, še bolj izrazito poveča. To pomeni, da je vpenjalne module mogoče zelo dobro uporabljati tudi pri težkem odrezovanju.
Uporaba funkcije Turbo se priporoča za maksimalno uvlečno silo.
Z vpenjalnimi sorniki UNILOCK v povezavi s pritrdilnimi vijaki M10, M12, M16 so možne naslednje držalne sile:
- držalna sila (M10) 35.000 N
- držalna sila (M12) 50.000 N
- držalna sila (M16) 75.000 N
Držalna sila z vijakom s cilindrično glavo po DIN EN ISO 4762 – 12.9
Vpenjalne sornike se sme vpeti samo v povezavi z nameščeno menjalno enoto v vpenjalnem modulu.
Stalna velikost vpenjalnih sornikov pri vseh vpenjalnih modulih in združljivost s 5-osnim modulnim vpenjalnim sistemom 80 zagotavljata številne možnosti uporabe.
Technical Data
- Uvlečna sila s funkcijo Turbo 25 kN.
- Sistemski tlak: 6 bar, naoljen zrak.
- Točnost ponovitev ≤0,005 mm.
- Opcijski priključek za zrak za čiščenje.
- Sistemski tlak: 6 bar, naoljen zrak.
- Točnost ponovitev ≤0,005 mm.
- Opcijski priključek za zrak za čiščenje.
Temperature range
+5 °C do +60 °C.
Advantages
- Funkcija Turbo standardno.
- Točnost ponovitev ≤ 0,005 mm.
- Pozicioniranje s kratkimi konusi.
- Visoke uvlečne sile.
- Optimizacija časa opremljanja.
- Točnost ponovitev ≤ 0,005 mm.
- Pozicioniranje s kratkimi konusi.
- Visoke uvlečne sile.
- Optimizacija časa opremljanja.
Drawing reference
1) Montažni navoj za tovorna ušesa za uravnoteženje porazdelitve teže pri sukanju
2) Priključek za zrak G1/8, turbo funkcija
3) Priključek za zrak G1/8, odprt
2) Priključek za zrak G1/8, turbo funkcija
3) Priključek za zrak G1/8, odprt
Accessory
Vpenjalni sornik K0967.
Zaščitni sornik za vpenjalne module K1010.
Pokrov za vpenjalne module K1010.
Zaščitni sornik za vpenjalne module K1010.
Pokrov za vpenjalne module K1010.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.