2 Zadetkov

Opis

Material
Osnovna plošča je iz jekla.Vpenjalni modul je iz utrjenega jekla.
Version
Osnovna plošča je obojestransko brušena in oksidirana.
Funkcijske površine vpenjalnega modula so utrjene in brušene.
Note
Že zgrajene obračalne vpenjalne postaje z integriranimi vpenjalnimi moduli UNILOCK ESM138-C za stružno-rezkalne centre. S pomočjo vpenjalnih postaj je mogoče kombinirati tehnologijo struženja in stacionarno vpenjalno tehniko. Vpenjalne postaje se s sorniki za centriranje in elementi za utor pritrdijo na strojno mizo.
Vpenjalni moduli se sprožijo centralno s pomočjo pnevmatskega priključka.
Visoke natezalne sile ustvarja integrirani vzmetni paket (enota je vpeta brez tlaka). Z vizualnim prikazom s prikaznim zatičem se prikaže, da je turbo funkcija vkopljena.
Postopek sproščanja poteka pnevmatsko.

Z vpenjalnimi sorniki UNILOCK v povezavi s pritrdilnimi vijaki M10, M12, M16 so možne naslednje držalne sile:
- držalna sila (M10) 35.000 N/modul
- držalna sila (M12) 50.000 N/modul
- držalna sila (M16) 75.000 N/modul
Držalna sila z vijakom s cilindrično glavo po DIN EN ISO 4762 – 12.9

Vpenjalne sornike se sme vpeti samo v povezavi z nameščeno menjalno enoto v vpenjalnem modulu.
Method of operation
K2351.320045075
Maks. število vrtljajev: 1400 1/min

K2351.520057079
Maks. število vrtljajev: 2000 1/min
Technical Data
- Odpiralni tlak: 6 barov, naoljeni zrak.
- Zračni priključek: G1/8.
- Točnost ponovitev ≤ 0,005 mm.
- Natančnost krožnega teka< 0,02 mm.
Temperature range
+5 °C do +60 °C.
Scope of delivery
- vpenjalna postaja.
- pritrdilni vijaki.
- sorniki za centriranje.
- izravnalni zatiči.
- elementi za utor.
- obročni vijaki.
- navodila za uporabo.
On request
Vpenjalna postaja s posebnimi merami.
Drawing reference
1) Vizualni prikaz turbo funkcije
Accessory
- Vpenjalni sornik UNILOCK K0967.
- UNILOCK menjalne palete za vpenjalni sistem z ničlo točko K1218.
- UNILOCK zaščitni sornik za vpenjalne module K1010.
- UNILOCK pokrov za vpenjalne module K1010.

Druge stranke so kupile tudi