2 Zadetkov

Opis

Material
Oplemeniteno jeklo.
Version
Ponikljan.
Note
S krmiljenjem z zrakom se 3 vpenjalne krogle sprostijo.
3 vpenjalne krogle se pomaknejo navznoter, pripravo pa je mogoče zamenjati. Pri odvzemu zraka se 3 vpenjalne krogle pomaknejo navzven, priprava pa je napeta.
S tem sistemom s preprosto uporabo se bistveno skrajšajo časi menjavanja.

Točnost ponovitev znaša ± 0,01 mm.
Accessory
K1220 Sprejemne puše za pnevmatske pozicionirne cilindre.

Druge stranke so kupile tudi