{"product":{"productId":"agid.24774","price":93.12,"name":"Pozicionirni cilindri iz nerjavnega jekla pnevmatski"},"currency":"EUR"}
Material
Glavni element je iz nerjavnega jekla.
Tesnilo je iz NBR.
Tesnilo je iz NBR.
Version
Svetlo nerjavno jeklo.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Opis izdelka
Oblika A je v izhodiščnem stanju napeta z vzmetjo. S stisnjenim zrakom se pozicionirni cilinder sprosti.
Oblika B je v izhodiščnem stanju sproščena. S stisnjenim zrakom se pozicionirni cilinder napne.
Oblika B je v izhodiščnem stanju sproščena. S stisnjenim zrakom se pozicionirni cilinder napne.
Material
Glavni element je iz nerjavnega jekla.
Tesnilo je iz NBR.
Tesnilo je iz NBR.
Version
Svetlo nerjavno jeklo.
Napotek za naročilo
Oznaka oblike A s karakteristiko.
Note
Navedene vpenjalne in držalne sile se nanašajo na obratovalni tlak 0,5 Mpa.
Pri uporabi več enot za pozicioniranje tolerance razmika ± 0,1 mm ni dovoljeno preseči.
Točnost ponovitev znaša ± 0,2 mm.
Pri uporabi več enot za pozicioniranje tolerance razmika ± 0,1 mm ni dovoljeno preseči.
Točnost ponovitev znaša ± 0,2 mm.
Assembly
Vgradne mere za debelino plošče 6 mm.
Drawing reference
1) karakteristika oblike A
2) pnevmatski priključek
3) sprejemna puša za pozicionirni cilinder
4) pozicionirni cilinder oblike A
5) pozicionirni cilinder oblike B
2) pnevmatski priključek
3) sprejemna puša za pozicionirni cilinder
4) pozicionirni cilinder oblike A
5) pozicionirni cilinder oblike B
Accessory
K1739 sprejemne puše iz nerjavnega jekla..
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.