text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material
Ohišje in vpenjalni cilinder sta iz oplemenitenega jekla.
Kroglice so iz nerjavnega jekla 1.0503.
Version
Ohišje je utrjeno in brinirano.
Funkcijske površine so brušene.
Note
Pozicionirni in vpenjalni sistem je posebej primeren za vgradnjo v priprave (plošče, kocke, vpenjalne stolpe itd.) v vseh položajih vgradnje. Na podlagi modularne sestave je mogoče število in razdaljo pozicionirnih cilindrov optimalno prilagoditi nalogi vpenjanja. Na podlagi majhnih premerov pozicionirnih cilindrov je mogoče zmanjšati tudi mero razmika med pozicionirnimi cilindri.

Z aktiviranjem pozicionirnega cilindra s priključkom za ”odpiranje” se mehansko sprostijo 3 vpenjalne krogle. 3 vpenjalne krogle se pomaknejo navznoter, pripravo pa je mogoče hitro zamenjati. Za vpenjanje se odvzame zrak pri priključku za ”odpiranje” in priključek za ”vpenjanje” potem prejme zrak na pozicionirnem cilindru. 3 vpenjalne krogle se mehansko znova premaknejo navzven, menjalna priprava pa je napeta.
Za ohranjanje optimalne sile držanja pozicionirni cilinder ostane priključen na zrak.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi