{"product":{"productId":"agid.24783","price":81.49,"name":"Okrogli pozicionirni nastavki iz nerjavnega jekla pnevmatski"},"currency":"EUR"}
Material
Glavni element je iz nerjavnega jekla.
Tesnilo je iz NBR.
Tesnilo je iz NBR.
Version
Svetlo nerjavno jeklo.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Opis izdelka
Vpenjanje poteka s stisnjenim zrakom.
Sprostitev poteka z integrirano vzmetjo.
Sprostitev poteka z integrirano vzmetjo.
Material
Glavni element je iz nerjavnega jekla.
Tesnilo je iz NBR.
Tesnilo je iz NBR.
Version
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Vgradne mere za debelino plošče 6 mm.
Navedene vpenjalne in držalne sile se nanašajo na obratovalni tlak 0,5 Mpa.
Pri uporabi več enot za pozicioniranje tolerance razmika ±0,1 mm ni dovoljeno preseči.
Točnost ponovitev znaša ± 0,2 mm.
Navedene vpenjalne in držalne sile se nanašajo na obratovalni tlak 0,5 Mpa.
Pri uporabi več enot za pozicioniranje tolerance razmika ±0,1 mm ni dovoljeno preseči.
Točnost ponovitev znaša ± 0,2 mm.
Drawing reference
1) zračni ventil (enostransko)
2) priključek ”vpenjanje”
3) vpenjalni sornik
4) pozicionirni nastavek
2) priključek ”vpenjanje”
3) vpenjalni sornik
4) pozicionirni nastavek
Accessory
vpenjalni sornik K1564.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.