{"product":{"productId":"agid.22106","price":467,"name":"navorni ključ za 5-osni modulni vpenjalni sistem"},"currency":"EUR"}
Material
Jeklo.
Version
Površina: trdo kromirana
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Jeklo.
Version
Površina: trdo kromirana
Note
Komplet navornih ključev 4‒40:
+/‒ 2 % točnosti sprožitve vrednosti skale (v smeri sprožitve)
Izrecno precizni merilni instrumenti vrhunske kakovosti – za najvišje zahteve
Robustne in odporne, trdo pokromane jeklene konstrukcije vitke izvedbe
Varnost: - oprijem (kratko sprožanje)
- zvok (pregibni element)
Za uporabo preprosta preklopna raglja.
Preprost servis (kompleti za popravilo ragelj za samostojno montažo strank)
Integriran preklopni vzvod
Hitra in varna nastavitev želene vrednosti navora z obratom ročaja
Vrtljivi gumb za dodatno zaporo nastavitve
Ergonomsko oblikovan ročaj z obrobo preprečuje nevarnost drsenja oz. telesnih poškodb
Točna in fina razdelitev skale
S serijsko številko in potrdilom o kalibriranju
Površina: trdo pokromatena
DIN EN ISO 6789-2:2017, štirikotnik po DIN 3120, ISO 1174-1
Podrobnosti vtične preklopne raglje:
20 zobcev, maks. 40 Nm
Odgon 6,3 = 1/4”
Štirikotnik po DIN 3120, ISO 1174-1
Kovana v utopih
Površina kromirana
Napotek za vtično preklopno ragljo:
S hitro prestavitvijo vtične preklopne raglje v navornem ključu je mogoče zagotoviti točnost 2 % v obeh smereh.
Natični vijačni vstavek za izvijač:
Površina TiN
DIN 7422
Štirikotnik s 1/4”
primeren za preklopno ragljo
Priporočilo:
Navorne ključe je treba pregledati letno, pri tem pa zgornja meja znaša 5.000 ciklov obremenitve.
+/‒ 2 % točnosti sprožitve vrednosti skale (v smeri sprožitve)
Izrecno precizni merilni instrumenti vrhunske kakovosti – za najvišje zahteve
Robustne in odporne, trdo pokromane jeklene konstrukcije vitke izvedbe
Varnost: - oprijem (kratko sprožanje)
- zvok (pregibni element)
Za uporabo preprosta preklopna raglja.
Preprost servis (kompleti za popravilo ragelj za samostojno montažo strank)
Integriran preklopni vzvod
Hitra in varna nastavitev želene vrednosti navora z obratom ročaja
Vrtljivi gumb za dodatno zaporo nastavitve
Ergonomsko oblikovan ročaj z obrobo preprečuje nevarnost drsenja oz. telesnih poškodb
Točna in fina razdelitev skale
S serijsko številko in potrdilom o kalibriranju
Površina: trdo pokromatena
DIN EN ISO 6789-2:2017, štirikotnik po DIN 3120, ISO 1174-1
Podrobnosti vtične preklopne raglje:
20 zobcev, maks. 40 Nm
Odgon 6,3 = 1/4”
Štirikotnik po DIN 3120, ISO 1174-1
Kovana v utopih
Površina kromirana
Napotek za vtično preklopno ragljo:
S hitro prestavitvijo vtične preklopne raglje v navornem ključu je mogoče zagotoviti točnost 2 % v obeh smereh.
Natični vijačni vstavek za izvijač:
Površina TiN
DIN 7422
Štirikotnik s 1/4”
primeren za preklopno ragljo
Priporočilo:
Navorne ključe je treba pregledati letno, pri tem pa zgornja meja znaša 5.000 ciklov obremenitve.
Scope of delivery
Komplet obsega:
navorni ključ
vtično preklopno ragljo
vstavek ključa velikosti SW4
vstavek ključa velikosti SW6
vstavek ključa velikosti SW8
navorni ključ
vtično preklopno ragljo
vstavek ključa velikosti SW4
vstavek ključa velikosti SW6
vstavek ključa velikosti SW8
Function principle
Način delovanja ročajev z navornim ključem
Za odpahnitev ročaj pribl. 8 mm povlecite nazaj.
Ročaj vrtite naprej do želenega navora.
Potem ročaj malce zasukajte nazaj in ga zapahnite.
Za odpahnitev ročaj pribl. 8 mm povlecite nazaj.
Ročaj vrtite naprej do želenega navora.
Potem ročaj malce zasukajte nazaj in ga zapahnite.
Suitable for
modulni vpenjalni sistem za 5-osni sistem 80
modulni vpenjalni sistem za 5-osni sistem 50
modulni vpenjalni sistem za 5-osni sistem 50
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.