Utrjeno jeklo.
Version
Utrjen in briniran.
Funkcijske površine so brušene.
Nihalni pritrdilni vijak M16x65 oplemeniten in briniran.
Note
Vpenjalni sorniki UNILOCK so primerni za vpenjanje in pozicioniranje obdelovancev in priprav.
Vpenjalni sorniki se privijejo na izmenjalni element in se prilagodijo različnim osnovnim modulom.
Drawing reference
1) Nihajni pritrdilni vijak M16x65.
Razred trdnosti 10.9.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi