2 Zadetkov

Opis

Material
Oplemeniteno jeklo.
Version
Glavni element je oksidiran.
Funkcijske površine so utrjene in brušene.
Note
Osnovni moduli za 5-osne sisteme UNILOCK se lahko prilagodijo neposredno za strojne mize s sistemom luknjaste rastrske plošče ali strojne mize v izvedbi s T-utorom ter za rastrske palete z rastrsko razdaljo 40/50 mm sistemske velikosti M12. So primerni za vpenjalni sistem z ničlo točko UNILOCK z vpenjalnimi sorniki UNILOCK. Z ustreznim adapterskim vpenjalnim sornikom je mogoče izvesti tudi neposredno nadgradnjo običajnih vpenjalnih sistemov z ničlo točko.
Osnovni modul brez podnožja je še posebej primeren za prostorsko varčno vpenjanje.

Z vpenjalnimi sorniki UNILOCK v povezavi s fiksirnimi vijaki M10, M12, M16 so možne naslednje držalne sile:
- držalna sila (M10) 35.000 N
- držalna sila (M12) 50.000 N
- držalna sila (M16) 75.000 N
Držalna sila z vijakom s cilindrično glavo DIN EN ISO 4762 – 12.9

Vpenjalne sornike se sme vpeti samo v povezavi z nameščeno menjalno enoto v vpenjalnem modulu.
On request
z varovalom pred vrtenjem
Drawing reference
1) z nogico
2) brez podnožja

Druge stranke so kupile tudi