Oplemeniteno jeklo.
Version
Glavni element je oksidiran.
Funkcijske površine so utrjene in brušene.
Note
Z osnovnim modulom VARIO za 5-osni sistem UNILOCK so možni prilagodljivi položaji pri vpenjanju obdelovancev in priprav.
Osnovni modul VARIO je mogoče pritrditi s tirnico v podstavku z enim ali dvema vpenjalnima sornikoma UNILOCK. Pri uporabi dveh vpenjalnih sornikov je tirnica speljana med vpenjalnimi sorniki in jo je mogoče potiskati samo vzdolž smeri vpenjalnih sornikov naprej ali nazaj. Pri uporabi enega vpenjalnega sornika UNILOCK je osnovni modul VARIO prosto vrtljiv. Položaj se zatakne z zadnjim šesterokotnim vijakom. Tako je mogoče doseči prilagodljive mere razdalj. Ta osnovni modul se pogosto uporablja kot tretja ali četrta vpenjalna točka.

Z vpenjalnimi sorniki UNILOCK v povezavi s fiksirnimi vijaki M10, M12, M16 so možne naslednje držalne sile:
- držalna sila (M10) 35.000 N
- držalna sila (M12) 50.000 N
- držalna sila (M16) 75.000 N
Držalna sila z vijakom s cilindrično glavo DIN EN ISO 4762 -12.9

Vpenjalne sornike se sme vpeti samo v povezavi z nameščeno menjalno enoto v vpenjalnem modulu.

Stalna velikost vpenjalnih sornikov pri 5-osnem modulnem vpenjalnem sistemu 80 in združljivost s pnevmatskim vpenjalnim sistemom z ničelno točko zagotavljata številne kombinacije možnosti uporabe.
Technical Data
- Uvlečna sila 15 kN.
- Pritezni navor 15 Nm.
- Točnost ponovitev ≤ 0,005 mm.
Advantages
- Prestavljiv osnovni modul za prilagodljivo uporabo.
- Mehansko sprožanje.
- Pozicioniranje s kratkimi konusi.
- Visoke uvlečne sile.
- Optimizacija časa opremljanja.
Accessory
vpenjalni sornik K0967, K0968, K0969, K1471.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi