Glavni element je iz oplemenitenega jekla.
Vpenjalni sornik je iz z ogljikom utrjenega jekla.
Version
Glavni element in vpenjalni sornik sta oksidirana,
funkcijske površine so utrjene in brušene.
Note
Nadgradni moduli za 5-osni sistem UNILOCK služijo za zvišanje osnovnih modulov in zvišanje nadgradenj. V skladu s situacijo vpenjanja je mogoče s kombinacijo iz osnovnega modula in nadgradnega modula doseči optimalno višino vpenjanja.
On request
z varovalom pred vrtenjem
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi