Osnovni element je iz nerjavečega orodnega jekla.
Vpenjalni sornik je iz utrjenega jekla.
Version
Glavni element funkcijskih površin je utrjen in brušen.
Vpenjalni sornik je oksidiran. Funkcijske površine so utrjene in brušene.
Note
Adapterji za gladko prijemalo za 5-osni sistem UNILOCK so primerni za vpenjanje obdelovancev za obdelavo na vseh straneh. Obdelovanci so prosto dostopni brez motečih robov zaradi vpenjalnih elementov. Obdelovanci se od spodaj z vijakom s cilindrično glavo privijejo na ozobje ravnega prijemala. Adapterje za ravno prijemalo je mogoče namestiti neposredno na osnovne module z varovalom pred vrtenjem ali dodatno na nadgradni modul višine 75 mm z varovalom pred vrtenjem.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi