Glavni element je iz oplemenitenega jekla.
Vpenjalni sornik je iz z ogljikom utrjenega jekla.
Version
Glavni element je oksidiran.
Funkcijske površine so utrjene in brušene.
Note
Nadgradni vpenjalni moduli za 5-osni sistem UNILOCK služijo za zvišanje osnovnih modulov in zvišanje nadgradenj.
V skladu s situacijo vpenjanja je mogoče s kombinacijo iz osnovnega modula in nadgradnega modula doseči optimalno višino vpenjanja.
Dodatno je mogoče nadgradni vpenjalni modul sistemske velikosti 50 kombinirati s sistemsko velikostjo 80.

Z vpenjalnimi sorniki UNILOCK v povezavi s fiksirnimi vijaki M8, M10 so možne naslednje držalne sile:
- držalna sila (M8) 15.000 N
- držalna sila (M10) 25.000 N
Držalna sila z vijakom s cilindrično glavo DIN EN ISO 4762 -12.9

Vpenjalne sornike se sme vpeti samo v povezavi z nameščeno menjalno enoto v vpenjalnem modulu.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi