Material
Jeklo.
Version
Naležne površine glavnih elementov so brušene.
Vpenjalni primeži so utrjeni, brušeni.
Vpenjalni primeži so utrjeni, brušeni.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Opis izdelka
Stacionarne 4-delne vpenjalne glave so posebej primerne za centrična vpenjanja obdelovancev pri vrtalnih in rezkalnih strojih. Na podlagi prilagodljive razvrstitve vpenjalnih primežev v trdi in mehki izvedbi je mogoče obdelovance različnih velikosti in oblik brez težav vpeti od znotraj ali od zunaj.
Material
Jeklo.
Version
Naležne površine glavnih elementov so brušene.
Vpenjalni primeži so utrjeni, brušeni.
Vpenjalni primeži so utrjeni, brušeni.
Note
Upoštevajte oštevilčenost pri uporabi vpenjalnih primežev.
Vpenjalne glave so natančno brušene. Tolerance W, X, Y, Z med vpenjalnimi glavami so znotraj 0,05 mm.
Točnost ponovitev pri centričnem vpenjanju s trdimi vpenjalnimi deli primeža je znotraj 0,02 mm.
Pomični osnovni vpenjalni elementi se poganjajo s pomočjo vrtljivega venca, nameščenega v vpenjalni glavi.
Vrtljivi venec s pomočjo vrtenja navojnega vretena prenaša silo na osnovne vpenjalne elemente in ustvarja sinhrono premikanje vpenjalnih primežev navzven ali navznoter.
Nezadostno mazanje privede do prekomerne obrabe in popuščanja sile vpenjanja. Pazite na redne intervale mazanja.
Vpenjalne glave so natančno brušene. Tolerance W, X, Y, Z med vpenjalnimi glavami so znotraj 0,05 mm.
Točnost ponovitev pri centričnem vpenjanju s trdimi vpenjalnimi deli primeža je znotraj 0,02 mm.
Pomični osnovni vpenjalni elementi se poganjajo s pomočjo vrtljivega venca, nameščenega v vpenjalni glavi.
Vrtljivi venec s pomočjo vrtenja navojnega vretena prenaša silo na osnovne vpenjalne elemente in ustvarja sinhrono premikanje vpenjalnih primežev navzven ali navznoter.
Nezadostno mazanje privede do prekomerne obrabe in popuščanja sile vpenjanja. Pazite na redne intervale mazanja.
Advantages
Točnost ponovitev pri centričnem vpenjanju znaša 0,02 mm.
Nizka izvedba.
Za vrtalne in rezkalne stroje.
Glavni elementi so natančno brušeni.
Optimalna dostopnost mazalnega sistema.
Velika prehodna vrtina za vpenjanje materiala v obliki palic.
Sprožanje s šesterokotnim ključem. To omogoča hitro in preprosto upravljanje.
Na osnovne vpenjalne elemente je mogoče priviti tudi mehke vpenjalne dele.
Nizka izvedba.
Za vrtalne in rezkalne stroje.
Glavni elementi so natančno brušeni.
Optimalna dostopnost mazalnega sistema.
Velika prehodna vrtina za vpenjanje materiala v obliki palic.
Sprožanje s šesterokotnim ključem. To omogoča hitro in preprosto upravljanje.
Na osnovne vpenjalne elemente je mogoče priviti tudi mehke vpenjalne dele.
Scope of delivery
Vpenjalni ključ.
Drawing reference
1) obračljivi vpenjalni primeži
2) osnovni vpenjalni elementi
3) pritrdilni vijaki
2) osnovni vpenjalni elementi
3) pritrdilni vijaki
Accessory
K1838 Vpenjalni primeži iz jekla, mehki
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.