Material
Jeklo.
Version
Površina: trdo kromirana
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Jeklo.
Version
Površina: trdo kromirana
Note
Komplet navornih ključev 40-200:
Točnost +/- 3 % vrednosti skale (v smeri sprožitve)
(5107-3 CT +/- 4 % točnosti sprožitve)
Varnost: - oprijem (kratko sprožanje)
- zvok (pregibni element)
Zasnovani za groba dela v delavnici.
Obsežne možnosti uporabe za nadzorovano privijanje vijakov. Uporaba v industriji in obrti.
Optimiziran tesnilni obroč za zaščito pred tujki.
Komplet za popravilo ragelj za samostojno montažo strank omogoča desetletno uporabo.
Ročaj ima zaščito pred drsenjem za lažji prenos sile na podlagi boljšega oprijema.
Točke zaskočitve kot pripomočki za nastavljanje zagotavljajo optimalno uporabo ter varno in hitro nastavitev želene vrednosti navora z obračanjem ročaja.
Varna blokada nastavljenih vrednosti s funkcijo zaskočitve na vrtljivem vencu.
Simboli ključavnice signalizirajo stanje zapaha.
Možnost pritrditve za zanke vrvi na podlagi odprtin na vrtljivem vencu zapaha.
Dobro berljiva, kontrastna skala.
Trajna berljivost na podlagi laserskih napisov na tulcu s skalo.
Integrirana preklopna ročica.
Preverjeno po DIN EN ISO 6789-2:2017.
S potrdilom o kalibriranju in serijsko številko.
Dobava v stabilnem ovoju Hexa.
- Štirikotnik po DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017.
Natični vijačni vstavek (6-kotni):
Z rebri
Površina: kromirana, polirana
DIN 3124, ISO 2725-1
Priporočilo:
Navorne ključe je treba pregledati letno, pri tem pa zgornja meja znaša 5.000 ciklov obremenitve.
Točnost +/- 3 % vrednosti skale (v smeri sprožitve)
(5107-3 CT +/- 4 % točnosti sprožitve)
Varnost: - oprijem (kratko sprožanje)
- zvok (pregibni element)
Zasnovani za groba dela v delavnici.
Obsežne možnosti uporabe za nadzorovano privijanje vijakov. Uporaba v industriji in obrti.
Optimiziran tesnilni obroč za zaščito pred tujki.
Komplet za popravilo ragelj za samostojno montažo strank omogoča desetletno uporabo.
Ročaj ima zaščito pred drsenjem za lažji prenos sile na podlagi boljšega oprijema.
Točke zaskočitve kot pripomočki za nastavljanje zagotavljajo optimalno uporabo ter varno in hitro nastavitev želene vrednosti navora z obračanjem ročaja.
Varna blokada nastavljenih vrednosti s funkcijo zaskočitve na vrtljivem vencu.
Simboli ključavnice signalizirajo stanje zapaha.
Možnost pritrditve za zanke vrvi na podlagi odprtin na vrtljivem vencu zapaha.
Dobro berljiva, kontrastna skala.
Trajna berljivost na podlagi laserskih napisov na tulcu s skalo.
Integrirana preklopna ročica.
Preverjeno po DIN EN ISO 6789-2:2017.
S potrdilom o kalibriranju in serijsko številko.
Dobava v stabilnem ovoju Hexa.
- Štirikotnik po DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017.
Natični vijačni vstavek (6-kotni):
Z rebri
Površina: kromirana, polirana
DIN 3124, ISO 2725-1
Priporočilo:
Navorne ključe je treba pregledati letno, pri tem pa zgornja meja znaša 5.000 ciklov obremenitve.
Scope of delivery
Komplet obsega:
navorni ključ
vstavek ključa velikosti SW17
vstavek ključa velikosti SW19
navorni ključ
vstavek ključa velikosti SW17
vstavek ključa velikosti SW19
Function principle
Način delovanja ročajev z navornim ključem
Odpahnitev.
Ročaj potisnite naprej za pribl. 8 mm in ga zavrtite v želeno smer.
Ročaj vrtite naprej do želenega navora.
Ročaj malce zasukajte nazaj.
Zapahnite ga.
Odpahnitev.
Ročaj potisnite naprej za pribl. 8 mm in ga zavrtite v želeno smer.
Ročaj vrtite naprej do želenega navora.
Ročaj malce zasukajte nazaj.
Zapahnite ga.
Suitable for
3-osno vpenjalo
5-osno vpenjalo
5-osno vpenjalo, kompaktno
5-osna vpenjala KIPPflexX
5-osno vpenjalo
5-osno vpenjalo, kompaktno
5-osna vpenjala KIPPflexX
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.