{"product":{"productId":"agid.20803","price":48.88,"name":"privojni vpenjalni elementi za centrirno vpenjalo 65\u201280\u2012125 mm "},"currency":"EUR"}
Material
Jeklo je utrjeno.
Version
Vpenjalne površine so brušene.
Prikaži več
Prikaži manj
privojni vpenjalni elementi za centrirno vpenjalo 65‒80‒125 mm, oblike A, gladki
od
48,88 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
privojni vpenjalni elementi za centrirno vpenjalo 65‒80‒125 mm, oblike C, prečno rebrasti
od
66,89 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
Jeklo je utrjeno.
Version
Vpenjalne površine so brušene.
Note
Privojni vpenjalni elementi služijo vpenjanju različnih obdelovancev. V skladu z vpenjalnimi elementi je mogoče vpeti surove obdelovance ali že obdelane obdelovance.
Privojni vpenjalni elementi se privijejo na namestitvene osnovne vpenjalne elemente.
primeren za K1236, K1237
Privojni vpenjalni elementi se privijejo na namestitvene osnovne vpenjalne elemente.
primeren za K1236, K1237
Drawing reference
oblika A: gladek
oblika C: rebrast
oblika C: rebrast