Glavni element in sprejemni nastavek za vpenjalni element sta iz utrjenega jekla.
Vreteno je iz izredno trdnega posebnega jekla.
Version
Glavni element in sprejemni nastavek za vpenjalni element sta utrjena in brušena.
Napotek za naročilo
Dobava z ročico s šesterokotnim nastavkom.
Vpenjalne primeže naročite ločeno.
Note
Mehansko sproženo centrirno vpenjalo.
Primeren za avtomatizacijo: z utorom za prijemala pripravljen za sisteme ravnanja.
Prilagodljiva pritrditev: primeren za vpenjalne sisteme z ničlo točko, pritrditev na strojni mizi ali z osnovno ploščo na lastnem sistemu.
Točnost centriranja: +/- 0,02 mm.

Priporoča se uporaba navornega ključa za doseganje kontrolirane natezalne sile.
Features
- vpenjalni drsnik in matica za vreteno iz enega kosa
- utori in pritrdilni navor za sprejem namestitvenih vpenjalnih elementov
- obračalni vpenjalni elementi (dodatna oprema) s stranskim navojem za omejilo za obdelovance omogočijo veliko območje vpenjanja
- dobro odtekanje ostružkov in hladilnega sredstva
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi