{"product":{"productId":"agid.27839","price":178.27,"name":"Zagozdna vpenjala iz jekla, oblika B, rebraste vpenjalne površine"},"currency":"EUR"}
- primeren za večkratno vpenjanje
- za velike natezalne sile
- prilagodljiva uporaba
- Podolgovata luknja omogoča izenačitev toleranc
Opis
Opis izdelka
Zagozdna vpenjala so zaradi svojega načina delovanja primerna za večkratno vpenjanje.
Površine zagozd omogočajo visoke natezalne sile.
Po izbiri se lahko zagozdna vpenjala za vpenjanje uporabljajo skupaj z vpenjalno tirnico ali v navojnih vrtinah oz. v T-utoru.
Z zategovanjem vpenjalnega vijaka se vpenjalna segmenta premikata navzven in potiskata obdelovance ob trdne omejilne vpenjalne elemente obdelovalne priprave.
S pomočjo izdelane podolgovate luknje v dvojni zagozdi je mogoče zagozdna vpenjala premikati oz. izenačiti tolerance.
Pot premika: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Površine zagozd omogočajo visoke natezalne sile.
Po izbiri se lahko zagozdna vpenjala za vpenjanje uporabljajo skupaj z vpenjalno tirnico ali v navojnih vrtinah oz. v T-utoru.
Z zategovanjem vpenjalnega vijaka se vpenjalna segmenta premikata navzven in potiskata obdelovance ob trdne omejilne vpenjalne elemente obdelovalne priprave.
S pomočjo izdelane podolgovate luknje v dvojni zagozdi je mogoče zagozdna vpenjala premikati oz. izenačiti tolerance.
Pot premika: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Material
Dvojna zagozda in vpenjalni segmenti so iz površinsko utrjenega jekla.
Version
Dvojna zagozda in vpenjalni segmenti so utrjeni, fosfatirani.
Note
Z dvema privojnima vrtinama na vpenjalnih površinah je mogoče montirati še dodatne podložne letve za optimalno globino vpenjanja obdelovanca.
Scope of delivery
Zagozdna vpenjala.
Pritrdilni vijak.
Pritrdilni vijak.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.