Orodno jeklo.
Version
Utrjen in brušen (HRC 55 ±2).
Note
Vpenjalne tirnice je mogoče pritrditi s pomočjo različnih vmesnikov.
1. Stranski vpenjalni rob za komplet vpenjalnih elementov z luknjo. Vpenjalne elemente z luknjo je mogoče pritrditi na poljubnem položaju.
2. Prehodne vrtine za vijake s cilindrično glavo po DIN.
3. Sprejemne vrtine Ø 25H6 mm za najobičajnejše vpenjalne sisteme z ničlo točko s sistemskimi razmiki 100 mm.
4. Sprejemne vrtine Ø 16H6 mm za vpenjalne sisteme z ničlo točko s sistemskimi razmiki 96 mm.
5. Trije vodilni utori z 18H7 za T-utorne mize.
6. Prilagoditvene vrtine Ø12F7 in Ø16F7 za rastrske sisteme z razmikom lukenj 40 mm in 50 mm.
Technical Data
Upoštevati je treba največjo vpenjalno silo in pritezni moment posamezne sistemske širine iz družin izdelkov K1828, K1829 in K1830.
Application
Montirati je mogoče več vpenjalnih tirnic z različno dolžino zaporedoma ali vzporedno. Precizijsko ozobljenje omogoča zelo točno pozicioniranje fiksnih prijemal. Stranske skale na vpenjalnih tirnicah omogočajo dokumentiranje vseh položajev fiksnih prijemal in njihovo identično nastavitev v primerih ponovitve. Na stranskih navojnih vrtinah je mogoče montirati omejila.
Advantages
Univerzalen in prilagodljiv.
Za majhne in velike serije proizvodov.
Vpeti je mogoče tudi velike sklope na več vzporednih vpenjalnih tirnic.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi