Vpenjalna letev in fiksno prijemalo sta iz orodnega jekla.
Zagozdna vpenjala so iz površinsko utrjenega jekla.
Version
Vpenjalna letev in fiksno prijemalo sta utrjena in brušena (HRC 55 ±2).
Zagozdna vpenjala so utrjena, fosfatirana.
Note
Sisteme za večkratno vpenjanje je mogoče pritrditi s pomočjo različnih vmesnikov.
1. Stranski vpenjalni rob za komplet vpenjalnih elementov z luknjo. Vpenjalne elemente z luknjo je mogoče pritrditi na poljubnem položaju.
2. Prehodne vrtine za vijake s cilindrično glavo po DIN.
3. Sprejemne vrtine Ø 25 mm za najobičajnejše vpenjalne sisteme z ničlo točko s sistemskimi razmiki 200 mm.
4. Sprejemne vrtine Ø 16 mm za vpenjalne sisteme z ničlo točko s sistemskimi razmiki 96 mm.
5. Trije vodilni utori z 18H7 za vzdolžno in prečno poravnavo na T-utornih mizah.
6. Prilagoditvene vrtine Ø12F7 in Ø16F7 za rastrske sisteme z razmikom lukenj 40 in 50 mm.

Na voljo so tri različne izvedbe:
- Sistemi za večkratno vpenjanje, zagozdna vpenjala dvostranska, s fiksnim prijemalom ES / K1828.
- Sistemi za večkratno vpenjanje, zagozdna vpenjala dvostranska, s fiksnim prijemalom DS / K1829.
- Sistemi za večkratno vpenjanje, zagozdna vpenjala enostranska, s fiksnim prijemalom ES / K1830.
Technical Data
Sistemska širina 50
Največja vpenjalna sila: 20 kN
Največji pritezni moment: 50 Nm

Sistemska širina 72
Največja vpenjalna sila: 30 kN
Največji pritezni moment: 65 Nm

Sistemska širina 100
Največja vpenjalna sila: 40 kN
Največji pritezni moment: 100 Nm
Application
Montirati je mogoče več sistemov za večkratno vpenjanje z različno dolžino zaporedoma ali vzporedno. Precizijsko ozobljenje omogoča zelo točno pozicioniranje fiksnih prijemal. Stranske skale na vpenjalnih tirnicah omogočajo dokumentiranje vseh položajev fiksnih prijemal in njihovo identično nastavitev v primerih ponovitve. Na stranskih navojnih vrtinah je mogoče montirati omejila.
S sprožanjem vpenjalnega vijaka v zagozdnih vpenjalih se vpenjalni segmenti premikajo in obdelovance pritiskajo na fiksna prijemala.
Advantages
Univerzalen in prilagodljiv.
Za majhne in velike serije proizvodov.
Vpeti je mogoče tudi velike sklope na več vzporednih sistemih za večkratno vpenjanje.
Scope of delivery
1x vpenjalna tirnica
Število vpenjalnih zagozd in fiksirnih čeljusti je odvisno od velikosti sistema (glejte preglednico).
Accessory
Vpenjalni sorniki K0967.
Vijaki s cilindrično glavo K0869.
Prilagoditveni vijaki K0815.12045 / K0815.16055.
Podložne letve K1752.
Namestitvena prijemala z obdelovalnim dodatkom K1753.
Namestitvena prijemala s prizmo K1754.
Omejilo za obdelovance K1755.
Distančnik K1756.
Komplet vpenjalnih elementov z luknjo K1757.
Element za T-utore K1758.
Element za utore K0954.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi